OP-LRYM0600UWH000R
114N3523
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 460/3/60
114N3523
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | LBP |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladivo (Chladiva) | R404AR452AR448AR449A |
| Compressor model | LLZ018T4A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | R |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 460/3/60 |
| Kondenzátor - typ | N8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.71 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 457.000 mm |
| Material Description | (NEW) OP-LRYM0600UWH000R LLZ018T4LQ9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 11.41 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 16 A |
| Model number | OP-LRYM0600UWH000R |
| Napětí 60Hz [V] | 440 V |
| Název produktu | Package unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 440 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 2 |
| Početfází (kompresor) | 3 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | OP-LRYM0600UWH000R |
| Použití AWEF | Venkovní |
| Příjemce - objem [L] | 14.0 L |
| Příjemce - schválení | UL |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 145 mm |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| RLA | 10 |
| Schválení | UL listed |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 311 W |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim WH |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max] | 480 V |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min] | 440 V |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 1.50 A |
| Ventilátor - výkon při 60Hz [W] | 373 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| VersionDescription | WH : WG + sací akumulátor pro modely LBP |
| Verze | WH |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Využití úseku | Nízký zpětný tlak |
| Zobrazení AWEF | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 119 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 102 Kilogram |
| Objem | 743.522 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |