Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

LRYM0800UWH000Q

114N3507

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBP
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R404AR448AR449AR452A
Compressor modelLLZ024T2
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejePOE
EkonomizérNe
Elektrický kódQ
FamilyOptyma™ Slim
Fáze3
Fáze kompresoru3
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kompresor - zdroj napájení [V]230/3/60
Kondenzátor - typN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.84 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]450.000 mm
Material DescriptionOP-LRYM0800UWH000Q LLZ024T2
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)14.11 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberLRYM0800UWH000Q
Napětí 60Hz [V]200 V
Napětí 60Hz [V] [Max]252 V
Nástřik kapalinyAno
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]208 V
Otočná plošinaFixed-speed
Vlastnosti
Hodnota
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů2
Početfází (kompresor)3
PopisOP-LRYM0800UWH000Q
Použití AWEFVenkovní
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]9200 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]450 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
SchváleníUL listed
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]450 W
Stupně ventilátoru1
TechnologieSpirálový
Totožný výrobek114N3655
Typ výrobkuOptyma™ Slim WH
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min]230 V
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.97 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionWH : WG + sací akumulátor pro modely LBP
VerzeWH
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak
Zobrazení AWEFAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost118 Kilogram
Čistá hmotnost102 Kilogram
Objem743.522 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428529303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm