Danfoss logo
 OP-HNXM0350UWG000N/Q

HNXM0350UWG000N

114N3493

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR448AR449AR452A
Compressor modelMLZ026T1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™ Slim
Fáze1
Fáze kompresoru1
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.59 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/60
Kondenzátor - typJ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]450.000 mm
Material DescriptionOP-HNXM0350UWG000N MLZ026T1LP6A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.44 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHNXM0350UWG000N
Napětí 60Hz [V]208 V
Napětí 60Hz [V] [Max]252 V
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]208 V
Otočná plošinaFixed-speed
Vlastnosti
Hodnota
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
PopisOP-HNXM0350UWG000N
Použití AWEFVenkovní
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]5000 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]450 mm
SchváleníUL listed
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]450 W
Stupně ventilátoru1
TechnologieSpirálový
Typ výrobkuOptyma™ Slim WG
Uložení bateriíNo
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min]230 V
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.97 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionWG : elektrická skříň, kapalinový zásobník, dvojité tlakové řízení, regulátor otáček ventilátoru, časovač odmrazování, venkovní kryt (MBP)
VerzeWG
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak
Zobrazení AWEFAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost115 Kilogram
Čistá hmotnost103 Kilogram
Objem362.573 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428508971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm