Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

OP-LJZM0150UWH000N

114N3477

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBP
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R404AR507A
Compressor modelNTZ048-1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™ Slim
Fáze1
Fáze kompresoru1
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/60
Kondenzátor - typD8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]350.000 mm
Material DescriptionOP-LJZM0150UWH000N NTZ048-1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZM0150UWH000N
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]208 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
PopisOP-LJZM0150UWH000N
Použití AWEFVenkovní
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]2400 m³/h
SchváleníUL listed
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]240 W
Stupně ventilátoru1
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ Slim WH
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.00 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionWH : WG + sací akumulátor pro modely LBP
VerzeWH
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak
Zobrazení AWEFAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost84 Kilogram
Čistá hmotnost78 Kilogram
Objem192.955 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428529372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm