OP-MSIM068MLW09G
114X7318
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
114X7318
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkonpři 50Hz [db(A)] | 79 dBA |
| Aplikace | MBP |
| Celková výška [mm] | 825.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| Compressor Low pressure volume (L) | 3.70 L |
| Compressor model | MLZ030T5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Délka [mm] | 464.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fáze | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] | 68 dBA |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] | 48 dBA |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.74 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Kapalinové potrubí- připojení [in] | 1/2 in |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor - typ | G7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 560.000 mm |
| Material Description | OP-MSIM068MLW09G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 7.41 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 33.9 A |
| Min fuse rating [A] | 40 A |
| Model number | OP-MSIM068MLW09G |
| Napětí 50Hz [V] | 187 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 255 V |
| Název produktu | Package unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 187 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 1 |
| Popis | OP-MSIM068MLW09G |
| Příjemce - objem [L] | 6.2 L |
| Příjemce - schválení | CEEAC |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 560 mm |
| Receiver type | Vertical |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| Sání - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W09 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 1105.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 140 W |
| Technologie | Spirálový |
| Typ krytu/mřížky ventilátoru | B3 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 1.60 A |
| Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 72 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack s integrovaným regulátorem otáček ventilátoru a externím hlavním vypínačem |
| Verze | W09 |
| Vnitřní objem kondenzátoru | 1.62 L |
| Volume (L) | 0.107 L |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 255 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 96 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 76 Kilogram |
| Objem | 422.994 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424592455 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |