Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-LSVM068NTW09E

114X7285

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R454C; R455A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBP
Celková výška [mm]690.0 mm
Chladivo (Chladiva)R404AR452AR454CR455A
Compressor High pressure volume (L)0.30
Compressor Low pressure volume (L)7.50 L
Compressor modelNTZ068-4
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]464.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fáze3
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvence [Hz]50 Hz
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)]38 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typD7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.71 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]450.000 mm
Material DescriptionOP-LSVM068NTW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC8.4 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-LSVM068NTW09E
Napětí 50Hz [V]380 V
Napětí 50Hz [V] [Max]440 V
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]380 V
Označení CEYes
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)3
PopisOP-LSVM068NTW09E
Příjemce - objem [L]3.4 L
Příjemce - schváleníCEEAC
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]450 mm
Receiver typeVertical
Regulace výkonuStálé otáčky
Sání - rozměr připojení [in]5/8 in
SchváleníCE
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]1079.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]110 W
Typ krytu/mřížky ventilátoruB2
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.47 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]68 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack s integrovaným regulátorem otáček ventilátoru a externím hlavním vypínačem
VerzeW09
Vnitřní objem kondenzátoru0.58 L
Volume (L)0.097 L
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]440 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost93 Kilogram
Čistá hmotnost65 Kilogram
Objem552.636 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424586683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm