Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSIM034MLW05G

114X7267

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Celková výška [mm]690.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Compressor Low pressure volume (L)2.70 L
Compressor modelMLZ015T5
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]464.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fáze1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.33 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/50
Kondenzátor - typD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]450.000 mm
Material DescriptionOP-MSIM034MLW05G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.69 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC19 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSIM034MLW05G
Napětí 50Hz [V]187 V
Napětí 50Hz [V] [Max]255 V
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]187 V
Otočná plošinaFixed-speed
Označení CEYes
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)1
PopisOP-MSIM034MLW05G
Příjemce - objem [L]3.4 L
Příjemce - schváleníCEEAC
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]450 mm
Receiver typeVertical
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA12.2 A
Sání - rozměr připojení [in]3/4 in
SchváleníCE
SCIP dossier no.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product nameOPTYMA W05
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]1079.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]110 W
Typ krytu/mřížky ventilátoruB2
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.47 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]68 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack – standardní verze
VerzeW05
Vnitřní objem kondenzátoru0.58 L
Volume (L)0.097 L
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]255 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost85 Kilogram
Čistá hmotnost70 Kilogram
Objem552.636 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424586225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm