Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-MPJE046MLW12E

114X7250

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]69 dBA
AplikaceMBP
Celková výška [mm]695.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134aR22R404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMLZ021T4
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]464.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fáze3
Frekvence [Hz]50 Hz
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)]58 dBA
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.21 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]457.000 mm
Material DescriptionOP-MPJE046MLW12E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.69 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.97 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC9.5 A
Model numberOP-MPJE046MLW12E
Napětí 50Hz [V]380 V
Napětí 50Hz [V] [Max]415 V
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]380 V
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)3
PopisOP-MPJE046MLW12E
Příjemce - objem [L]3.4 L
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]5100 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
RLA6.1 A
Sání - rozměr připojení [in]3/4 in
SCIP dossier no.a1991182-9623-42ba-8851-c12fbea8c579
SCIP dossier product nameOPTYMA W12
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]1106.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]244 W
TechnologieSpirálový
Typ krytu/mřížky ventilátoruB2
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack W12
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]1.10 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]135 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionW12 : Optyma Slim Pack W04 + přetlakový ventil
VerzeW12
Vnitřní objem kondenzátoru0.58 L
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]415 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost91 Kilogram
Čistá hmotnost73 Kilogram
Objem552.636 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424295097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm