Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-LSQM048NTW09E

114X7182

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]73 dBA
AplikaceLBP
Celková výška [mm]540.0 mm
Chladivo (Chladiva)R404AR452AR507A
Compressor modelNTZ048-4
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]464.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fáze3
Frekvence [Hz]50 Hz
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)]62 dBA
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)]42 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typD7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.1 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]450.000 mm
Material DescriptionOP-LSQM048NTW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC4.8 A
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-LSQM048NTW09E
Napětí 50Hz [V]380 V
Napětí 50Hz [V] [Max]415 V
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]380 V
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)3
PopisOP-LSQM048NTW09E
Příjemce - objem [L]3.4 L
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]450 mm
Sání - rozměr připojení [in]5/8 in
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]1079.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]110 W
TechnologiePístový
Typ krytu/mřížky ventilátoruB2
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack W09
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.47 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]68 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack s integrovaným regulátorem otáček ventilátoru a externím hlavním vypínačem
VerzeW09
Vnitřní objem kondenzátoru0.58 L
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]415 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost82 Kilogram
Čistá hmotnost64.4 Kilogram
Objem544.32 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428561181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm