Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-MPVE099MLW10E

114X7169

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]70 dBA
AplikaceMBP
Celková výška [mm]830.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR448AR449AR452AR507AR513A
Compressor modelMLZ045T4
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]464.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fáze3
Frekvence [Hz]50 Hz
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)]59 dBA
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.89 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typG7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]500.000 mm
Material DescriptionOP-MPVE099MLW10E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.49 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC15 A
Model numberOP-MPVE099MLW10E
Napětí 50Hz [V]380 V
Napětí 50Hz [V] [Max]415 V
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]380 V
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)3
Vlastnosti
Hodnota
PopisOP-MPVE099MLW10E
Příjemce - objem [L]6.2 L
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]5200 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]500 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA9.6 A
Sání - rozměr připojení [in]7/8 in
SCIP dossier no.9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46
SCIP dossier product nameOPTYMA W10
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]1106.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]220 W
TechnologieSpirálový
Typ krytu/mřížky ventilátoruB3
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack W10
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.96 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]120 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionW10 : Optyma Slim Pack W04 + regulátor otáček ventilátoru
VerzeW10
Vnitřní objem kondenzátoru1.62 L
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]415 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost117 Kilogram
Čistá hmotnost99 Kilogram
Objem422.994 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428561303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm