OP-MSBM009DYW05G
114X7108
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
114X7108
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkonpři 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
| Aplikace | MBP |
| Celková výška [mm] | 530.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R404AR448AR449AR452A |
| Compressor model | DLY90RAb |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Délka [mm] | 364.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fáze | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] | 52 dBA |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] | 32 dBA |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kapalinové potrubí- připojení [in] | 3/8 in |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor - typ | A7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 365.000 mm |
| Material Description | OP-MSYM009DYW05G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 0.98 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| MCC | 4.8 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-MSBM009DYW05G |
| Napětí 50Hz [V] | 220 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 240 V |
| Název produktu | Package unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 1 |
| Popis | OP-MSBM009DYW05G |
| Příjemce - objem [L] | 1.3 L |
| Příjemce - schválení | CE |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 365 mm |
| Sání - rozměr připojení [in] | 3/8 in |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 910.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 60 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ krytu/mřížky ventilátoru | B1 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.32 A |
| Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 25 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack – standardní verze |
| Verze | W05 |
| Vnitřní objem kondenzátoru | 0.39 L |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 74 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 74 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 324.45 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561914 |