OP-LSQM098LLW05E
114X7075
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
114X7075
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkonpři 50Hz [db(A)] | 76 dBA |
| Aplikace | LBP |
| Celková výška [mm] | 540.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R404AR452AR507A |
| Compressor model | LLZ018T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Délka [mm] | 464.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | E |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] | 65 dBA |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] | 45 dBA |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kapalinové potrubí- připojení [in] | 1/2 in |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor - typ | G7 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.87 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 500.000 mm |
| Material Description | OP-LSQM098LLW05E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 14.4 A |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-LSQM098LLW05E |
| Napětí 50Hz [V] | 380 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 415 V |
| Nástřik kapaliny | Ne |
| Název produktu | Package unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Početfází (kompresor) | 3 |
| Popis | OP-LSQM098LLW05E |
| Příjemce - objem [L] | 6.2 L |
| Příjemce - schválení | CE |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 500 mm |
| RLA | 90 A |
| Sání - rozměr připojení [in] | 3/4 in |
| SCIP dossier no. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W05 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 1105.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 220 W |
| Technologie | Spirálový |
| Typ krytu/mřížky ventilátoru | B3 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.96 A |
| Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 130 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack – standardní verze |
| Verze | W05 |
| Vnitřní objem kondenzátoru | 1.62 L |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
| Využití úseku | Nízký zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 97 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 78 Kilogram |
| Objem | 628.56 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562225 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |