Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-MSXM068MLW05E

114X7068-B

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Compressor modelMLZ030T4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT MSXM068MLW05E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MSXM068MLW05E
Název produktuPackage unit
Vlastnosti
Hodnota
PopisOP-MSXM068MLW05E
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
SCIP dossier no.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product nameOPTYMA W05
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack W05
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack – standardní verze
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost96 Kilogram
Čistá hmotnost77 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem422.994 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm