Danfoss logo
OP-MPXM125MLP05E; OP-MPXM162MLP05E; OP-MPXM125MLP06E; OP-MPXM162MLP06E

OP-MPXM162MLP06E

114X4404

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]77 dBA
AplikaceMBP
Celková výška [mm]966.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Compressor modelMLZ076T4
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™ Plus
Fáze3
Frekvence [Hz]50 Hz
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)]46 dBA
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.78 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]3/4 in
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typJ7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]500.000 mm
Material DescriptionOP-MPXM162MLP06E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)16.41 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC25 A
Model numberOP-MPXM162MLP06E
Napětí 50Hz [V]380 V
Napětí 50Hz [V] [Max]415 V
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]380 V
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů2
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)3
PopisOP-MPXM162MLP06E
Příjemce - objem [L]10.0 L
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]9500 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]500 mm
RLA17.9 A
Sání - rozměr připojení [in]1-1/8 in
SCIP dossier no.4493f41c-888e-4020-8538-3b6e09cd27c5
SCIP dossier product nameOPTYMA P06 J7
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]1800.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]220 W
TechnologieSpirálový
Typ krytu/mřížky ventilátoruH4
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ Plus P06
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.96 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]130 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionP06 : Optyma Plus s přetlakovými ventily
VerzeP06
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]415 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost218 Kilogram
Čistá hmotnost169 Kilogram
Objem1704.3 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424295264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm