OP-MPXM125MLP06E
114X4403
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
114X4403
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkonpři 50Hz [db(A)] | 77 dBA |
| Aplikace | MBP |
| Celková výška [mm] | 966.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Compressor model | MLZ058T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Délka [mm] | 600.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | E |
| Family | Optyma™ Plus |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] | 46 dBA |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 8.81 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Kapalinové potrubí- připojení [in] | 3/4 in |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor - typ | J7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 500.000 mm |
| Material Description | OP-MPXM125MLP06E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 13.29 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 20 A |
| Model number | OP-MPXM125MLP06E |
| Napětí 50Hz [V] | 380 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 415 V |
| Název produktu | Package unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Početfází (kompresor) | 3 |
| Popis | OP-MPXM125MLP06E |
| Příjemce - objem [L] | 10.0 L |
| Příjemce - schválení | CE |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 500 mm |
| RLA | 14.3 A |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1-1/8 in |
| SCIP dossier no. | 4493f41c-888e-4020-8538-3b6e09cd27c5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA P06 J7 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 1800.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 220 W |
| Technologie | Spirálový |
| Typ krytu/mřížky ventilátoru | H4 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Optyma™ Plus P06 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.96 A |
| Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 130 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| VersionDescription | P06 : Optyma Plus s přetlakovými ventily |
| Verze | P06 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 218 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 169 Kilogram |
| Objem | 1704.3 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424295257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |