Danfoss logo
 OP-MPBM008DYP00G - OP-MPBM009DYP00G  - OP-MPBM012DPP00G  - OP-MPBM014DPP00G

OP-MPBM012DPP00G

114X4121

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]62 dBA
AplikaceMBP
Celková výška [mm]650.0 mm
Chladivo (Chladiva)R404AR448AR449AR452A
Compressor modelDPT12RA
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]406.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™ Plus
Fáze1
Frekvence [Hz]50 Hz
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)]51 dBA
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)]31 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in]3/8 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/50
Kondenzátor - typA7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]365.000 mm
LRA18.5 A
Material DescriptionOP-MPBM012DPP00G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)1.24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MCC5.7 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MPBM012DPP00G
Napětí 50Hz [V]220 V
Napětí 50Hz [V] [Max]240 V
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]220 V
Otočná plošinaFixed-speed
Vlastnosti
Hodnota
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
PopisOP-MPBM012DPP00G
Příjemce - objem [L]1.3 L
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]365 mm
RLA4.1 A
Sání - rozměr připojení [in]3/8 in
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]941.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]60 W
TechnologiePístový
Typ krytu/mřížky ventilátoruH1
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ Plus P00
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.32 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]25 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus – standardní verze
VerzeP00
Vnitřní objem kondenzátoru0.39 L
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]240 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost65 Kilogram
Čistá hmotnost49 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem407.88 Liter
EAN/UPC5702428564823