OP-MPHM015SCP00G
114X4105
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Optyma™ Plus
114X4105
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkonpři 50Hz [db(A)] | 60 dBA |
| Aplikace | MBP |
| Celková výška [mm] | 652.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R404AR507A |
| Compressor model | SC15MLX |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Délka [mm] | 356.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ Plus |
| Fáze | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] | 29 dBA |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Kapalinové potrubí- připojení [in] | 3/8 in |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor - typ | A7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 365.000 mm |
| Material Description | OP-MPHM015SCP00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 6.2 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-MPHM015SCP00G |
| Napětí 50Hz [V] | 220 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 240 V |
| Název produktu | Package unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Označení CE | Yes |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 1 |
| Popis | OP-MPHM015SCP00G |
| Příjemce - objem [L] | 1.3 L |
| Příjemce - schválení | CE |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 365 mm |
| RLA | 4.4 A |
| Sání - rozměr připojení [in] | 3/8 in |
| Schválení | CEEAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 906.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 60 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ krytu/mřížky ventilátoru | H1 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Optyma™ Plus P00 |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.32 A |
| Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 25 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Verze | P00 |
| Vnitřní objem kondenzátoru | 0.39 L |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 73 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 52 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 412.979 Liter |
| EAN/UPC | 5702428564885 |