OP-LPQM136NTP00E
114X3365
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Optyma™ Plus
114X3365
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkonpři 50Hz [db(A)] | 73 dBA |
| Aplikace | LBP |
| Celková výška [mm] | 967.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R404AR452AR507A |
| Compressor model | NTZ136-4 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Délka [mm] | 481.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | E |
| Family | Optyma™ Plus |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] | 42 dBA |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Kapalinové potrubí- připojení [in] | 1/2 in |
| Kód náhrady | 114X3372 |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor - typ | G7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 500.000 mm |
| Material Description | LPQM136NTP00E NOW USE 114X3372 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 14.3 A |
| Min fuse rating [A] | 16 A |
| Model number | OP-LPQM136NTP00E |
| Napětí 50Hz [V] | 380 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 415 V |
| Název produktu | Package unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
| Označení CE | Yes |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 3 |
| Popis | OP-LPQM136NTP00E |
| Příjemce - objem [L] | 6.2 L |
| Příjemce - schválení | CE |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 500 mm |
| RLA | 10.2 A |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1-1/8 in |
| Schválení | CEEAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 1406.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 220 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ krytu/mřížky ventilátoru | H3 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Optyma™ Plus P00 |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.96 A |
| Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 130 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Verze | P00 |
| Vnitřní objem kondenzátoru | 1.62 L |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
| Využití úseku | Nízký zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 143 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 107 Kilogram |
| Objem | 1193.216 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |