Danfoss logo
OP-MPHC046MLW16G/E - OP-MPHC046MLW17G/E

OP-MPHC046MLW17E

114X9209

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R404A
Compressor modelMLZ021T4A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™ Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in]3/8 in
Kompresor - zdroj napájení [V]380-415/3/50
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]450.000 mm
Material DescriptionOP-MPHC046MLW17E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC9.5 A
Model numberOP-MPHC046MLW17E
Název produktuPackage unit
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)3
PopisOP-MPHC046MLW17E
Příjemce - objem [L]3.4 L
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Průměr ventilátoru [mm]450 mm
RLA45 A
Sání - rozměr připojení [in]5/8 in
SchváleníCE
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ připojeníFlérový
Typ výrobkuOptyma™ Pack W17
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
VersionDescriptionW17 : ??
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost85 Kilogram
Čistá hmotnost95 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem309.998 Liter
EAN/UPC5715162941386