Danfoss logo
OP-MPHC068MLW16E - OP-MPHC080MLW16E - OP-MPHC099MLW16E - OP-MPHC108MLW16E - OP-MPHC068MLW17E -OP-MPHC080MLW17E - OP-MPHC099MLW17E - OP-MPHC108MLW17E

OP-MPHC080MLW16E

114X9113

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R404A
Compressor modelMLZ038T4A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™ Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]380-415/3/50
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]450.000 mm
Material DescriptionOP-MPHC080MLW16E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Model numberOP-MPHC080MLW16E
Název produktuPackage unit
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů2
Početfází (kompresor)3
PopisOP-MPHC080MLW16E
Příjemce - objem [L]6.2 L
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Průměr ventilátoru [mm]450 mm
RLA70 A
Sání - rozměr připojení [in]7/8 in
SchváleníCE
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ připojeníFlérový
Typ výrobkuOptyma™ Pack W16
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
VersionDescriptionW16 : ??
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost135 Kilogram
Čistá hmotnost125 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem596.333 Liter
EAN/UPC5715162887929