OP-MPZE038MTW07V
114X7225
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R134a, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380/3/60
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
114X7225
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkon při 60Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Aplikace | MBP |
| Celková výška [mm] | 815.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR404A |
| Compressor model | MTZ022-9 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Délka [mm] | 434 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | V |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] | 40 dBA |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 380/3/60 |
| Kondenzátor - typ | D7 |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 456.000 mm |
| Material Description | OP-MPZE038MTW07V |
| Model number | OP-MPZE038MTW07V |
| Napětí 60Hz [V] | 342 V |
| Napětí 60Hz [V] [Max] | 253 V |
| Název produktu | Package unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 253 V |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 3 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | OP-MPZE038MTW07V |
| Příjemce - objem [L] | 3.4 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 456 mm |
| SCIP dossier no. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-11 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 1061.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 220 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ krytu/mřížky ventilátoru | H2 |
| Typ výrobku | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.96 A |
| Ventilátor - výkon při 60Hz [W] | 130 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Verze | W07 |
| Vnitřní objem kondenzátoru | 0.61 L |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 342 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 102 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 80 Kilogram |
| Objem | 368.82 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066741 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |