OP-LPHE068NTW07N
114X7151
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
114X7151
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkon při 60Hz [db(A)] | 70 dBA |
| Aplikace | LBP |
| Celková výška [mm] | 815.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R404A |
| Compressor model | NTZ68 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Délka [mm] | 434 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | N |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fáze | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] | 39 dBA |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/60 |
| Kondenzátor - typ | D7 |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 456.000 mm |
| Material Description | OP-LPHE068NTW07N |
| Model number | OP-LPHE068NTW07N |
| Napětí 60Hz [V] | 207 V |
| Napětí 60Hz [V] [Max] | 253 V |
| Název produktu | Package unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 208 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 1 |
| Popis | OP-LPHE068NTW07N |
| Příjemce - objem [L] | 3.4 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 456 mm |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 1061.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 215 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ krytu/mřížky ventilátoru | H2 |
| Typ výrobku | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.96 A |
| Ventilátor - výkon při 60Hz [W] | 130 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Verze | W07 |
| Vnitřní objem kondenzátoru | 0.61 L |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 230 V |
| Využití úseku | Nízký zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 112 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 90 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 368.82 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561488 |