Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

OP-LPHE048NTW07N

114X7150

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkon při 60Hz [db(A)]70 dBA
AplikaceLBP
Celková výška [mm]815.0 mm
Chladivo (Chladiva)R404A
Compressor modelNTZ48
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]434 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fáze1
Frekvence [Hz]60 Hz
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)]39 dBA
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/60
Kondenzátor - typD7
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]456.000 mm
Material DescriptionOP-LPHE048NTW07N
Model numberOP-LPHE048NTW07N
Napětí 60Hz [V]207 V
Napětí 60Hz [V] [Max]253 V
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]208 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
PopisOP-LPHE048NTW07N
Příjemce - objem [L]3.4 L
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]3250 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]456 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]1061.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]215 W
TechnologiePístový
Typ krytu/mřížky ventilátoruH2
Typ výrobkuOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Uložení bateriíNo
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min]207 V
Ventilátor - proud při 60Hz [A]0.96 A
Ventilátor - výkon při 60Hz [W]130 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VerzeW07
Vnitřní objem kondenzátoru0.61 L
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost112 Kilogram
Čistá hmotnost90 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem368.82 Liter
EAN/UPC5702428561495