Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

DACC RX M575.1A4/E1H

114U0029

Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50 230/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceHBPMBP
Chladivo (Chladiva)R404AR448AR449AR507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/50 230/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX M575.1A4/E1H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC4.23 A
Model numberDACC RX M575.1A4/E1H
Název produktuPackage unit
Odmrazování - typElectrical Defrost
Počet ventilátorů3
PopisDACC RX M575.1A4/E1H
Použití AWEFVnitřní
Vlastnosti
Hodnota
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]9751 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]400 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]495 W
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Typ výrobkuOptyma™ Cooler (Mid profile)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.30 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50 230/1/60
VersionDescription1A : Optyma vícechladivový chladič, žebro-trubkový výparník, odmrazování vzduchem
Využití úsekuMedium profile
Zobrazení AWEFAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost172.5 Kilogram
Čistá hmotnost150 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1156.896 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm