DACC RX L186.1A4/E1
114U0015
Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50 230/1/60
114U0015
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | HBPMBP |
| Chladivo (Chladiva) | R404AR448AR449AR507A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Evaporator type | Fin and Tube |
| Family | Optyma™ Cooler |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | Optyma DACC RX L186.1A4/E1 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 2.02 A |
| Model number | DACC RX L186.1A4/E1 |
| Název produktu | Package unit |
| Odmrazování - typ | Electrical Defrost |
| Počet ventilátorů | 3 |
| Popis | DACC RX L186.1A4/E1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Použití AWEF | Vnitřní |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 3750 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 315 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 165 W |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Typ výrobku | Optyma™ Cooler (Low profile) |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.62 A |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 230/1/60 |
| VersionDescription | 1A : Optyma vícechladivový chladič, žebro-trubkový výparník, odmrazování vzduchem |
| Využití úseku | Low profile |
| Zobrazení AWEF | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 69 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 60 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 375.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |