SHGX12P/110-4 SL
115C14585
Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 14585
115C14585
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Celková výška [mm] | 745.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Délka [mm] | 750.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Druh oleje | BOCKlub E55 |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Family | SHG L |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz |
| Legacy BOCK ID | 14585 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX12P/110-4 SL_C |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGX12P/110-4 SL |
| Název produktu | Bare unit |
| Ochrana motoru | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | No |
| Oil service valve | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Oil temperature sensor | No |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Popis | SHGX12P/110-4 SL |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
| Safety valve for receiver | No |
| Sání - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 1086.00 mm |
| Speed controller | No |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 550 W |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 800 W |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 16.00 mm |
| Technologie | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Třída IP | IP66 |
| Typ výrobku | SHGX12 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výlec | 2 |
| Výtlak- rozměr připojení[in] | 1/2 in |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 152.7 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 117.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 606.803 Liter |