Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHGX34e

SHGX34e/255-4 SL

115B16111

Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16111

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Anti-vibration padsYes
Celková výška [mm]746.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Délka [mm]750.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Druh olejeBOCKlub E55
Dual HP/LP pressure switchNo
FamilySHG L
Fáze3
Frekvence [Hz]60 Hz
Hot gas temperature sensorNo
Kompresor - zdroj napájení [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Legacy BOCK ID16111
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/255-4 SL_B
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX34e/255-4 SL
Název produktuBare unit
Ochrana motoruINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Vlastnosti
Hodnota
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil temperature sensorNo
Počet ventilátorů1
PopisSHGX34e/255-4 SL
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]5900 m³/h
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]7000 m³/h
Safety valve for receiverNo
Sání - rozměr připojení [in]1-1/8 in
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]1086.00 mm
Speed controllerNo
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]550 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]800 W
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]28.00 mm
TechnologieBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Třída IPIP66
Typ výrobkuSHGX34
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výlec4
Výtlak- rozměr připojení[in]5/8 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost210.4 Kilogram
Čistá hmotnost175.4 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem607.617 Liter