Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHGZ, SHGZ7

SHGZX7/2110-4 L R404A/R507

115Z14629

Chladivo (Chladiva): R404A, null: 14629

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Anti-vibration padsYes
Celková výška [mm]1606.0 mm
Chladivo (Chladiva)R404A
Délka [mm]1225.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Druh olejeBOCKlub E55
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHGZ L
Fáze3
Frekvence [Hz]60 Hz
Hot gas temperature sensorNo
Kompresor - zdroj napájení [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Legacy BOCK ID14629
Material DescriptionCOND. UNIT SHGZX7/2110-4L R404A/R507_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGZX7/2110-4 L R404A/R507
Název produktuBare unit
Ochrana motoruMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Vlastnosti
Hodnota
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 140W
Oil temperature sensorNo
Počet ventilátorů4
PopisSHGZX7/2110-4 L R404A/R507
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]20000 m³/h
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]24500 m³/h
Safety valve for receiverNo
Sání - rozměr připojení [in]2-1/8 in
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]1251.00 mm
Speed controllerNo
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]550 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]800 W
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
TechnologieBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Třída IPIP65
Typ výrobkuSHGZX7
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výlec6
Výtlak- rozměr připojení[in]1-3/8 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost601.7 Kilogram
Čistá hmotnost530.7 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem2461.155 Liter