Danfoss logo
 Bock_PlusBox

SHGX34e/255-4 SP&P

114V16135

Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16135

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Anti-vibration padsYes
Celková výška [mm]968.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Délka [mm]679.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Druh olejeBOCKlub E55
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilyPlusbox
Fan typeStandard
Fáze3
Frekvence [Hz]50 Hz
Hot gas temperature sensorNo
Kompresor - zdroj napájení [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID16135
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/255-4 SP&P_V
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX34e/255-4 SP&P
Název produktuPackage Unit
Ochrana motoruINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorYes
Vlastnosti
Hodnota
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Počet ventilátorů1
PopisSHGX34e/255-4 SP&P
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]9100 m³/h
Safety valve for receiverNo
Sání - rozměr připojení [in]1-1/8 in
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]1570.00 mm
Speed controllerYes
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]600 W
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]28.00 mm
TechnologieBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Třída IPIP44
Typ výrobkuSHGX34 P&P
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výlec4
Výtlak- rozměr připojení[in]5/8 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost271.9 Kilogram
Čistá hmotnost243.9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1031.917 Liter