Danfoss logo
High pressure switch

Pressure switch, Cartridge pressure switch

SSA532A086A

High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyPresostat
Material DescriptionSPARE PART, SWITCH,HP
Název produktuPressure switch
PopisHigh pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
SCIP dossier no.2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameSWITCH HP
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Technika značeníCondensing Units Accessories & Spare parts
Typ výrobkuCartridge pressure switch
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.183 Kilogram
Čistá hmotnost0.159 Kilogram
Objem0.711 Cubic decimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424660369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm