Fan system, Motor ventilátoru
SSA512T155
Fan motor, UGBTEF-12MMHI08, Rated output:386W, Rated voltage:DC280/339V
SSA512T155
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Fan system |
| Material Description | SPARE PART, FAN MOTOR 386W DC |
| Název produktu | Fan system |
| Popis | Fan motor, UGBTEF-12MMHI08, Rated output:386W, Rated voltage:DC280/339V |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| SCIP dossier no. | 54f1dcbd-1711-45ab-b0dd-af1f2653f16d |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Fan motor |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS no. 872-50-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Technika značení | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Typ výrobku | Motor ventilátoru |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 8.2 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 7.1 Kilogram |
| Objem | 27 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660017 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |