Danfoss logo
Fan assemby

Fan system, Sestava ventilátoru

PCB511A006F

Fan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyFan system
Material DescriptionSPARE PART, FAN MOTOR 16W UP12D23-GTEW
Název produktuFan system
PopisFan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
SCIP dossier no.61922c65-0878-4d80-a5d9-27d0c2cc1972
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameFAN MOTOR
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Technika značeníCondensing Units Accessories & Spare parts
Typ výrobkuSestava ventilátoru
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.725 Kilogram
Čistá hmotnost0.7 Kilogram
Objem2.048 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424660086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm