Electrical component, Circuit breaker
PCB505A114A
Only for supply parts PWB5
PCB505A114A
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Electrical component |
| Material Description | SPARE PART, PWB5 ASSY(POWER) |
| Název produktu | Electrical component |
| Popis | Only for supply parts PWB5 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| SCIP dossier no. | ed2532b1-83ba-41d5-8d3f-2fbc8c259f7e |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-14 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS no. 68515-42-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Technika značení | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Typ výrobku | Circuit breaker |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.989 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.9 Kilogram |
| Objem | 5.338 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659943 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |