Danfoss logo
PWB3

Electrical component, Circuit breaker

PCB505A035H

PWB3

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyElectrical component
Material DescriptionSPARE PART, PWB3 ASSY(N.F)
Název produktuElectrical component
PopisPWB3
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
SCIP dossier no.ed2532b1-83ba-41d5-8d3f-2fbc8c259f7e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-14
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS no. 68515-42-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Technika značeníCondensing Units Accessories & Spare parts
Typ výrobkuCircuit breaker
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.1 Kilogram
Čistá hmotnost1.1 Kilogram
Objem3.15 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424659936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm