Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Tlakový snímač s vysílačem

LCA551A005

Sensor assembly THO-D1,S,C1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyTemperature sensor
Material DescriptionSPARE PART, SENSOR ASSY THO-D1,S,C1
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
PopisSensor assembly THO-D1,S,C1
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
SCIP dossier no.dbb95824-858e-444b-b49b-5b3a34fda48e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-12
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)tris(nonylphenyl) phosphite (CAS no. 26523-78-4)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 80-05-7)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Technika značeníCondensing Units Accessories & Spare parts
Typ výrobkuSensor assembly
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.2 Kilogram
Čistá hmotnost0.1 Kilogram
Objem1.05 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424660147
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm