Danfoss logo
Service valve

Konektor, Ventil

LCA381A004

Service valve for high pressure side service port or middle pressure side service port or oil servise port, FCV-B2CSM-1, Connection size:inlet Φ6.35 outlet Φ6.35

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyKonektor
Material DescriptionSPARE PART, HP SERVICE VALVE ASSY
Název produktuKonektor
PopisService valve for high pressure side service port or middle pressure side service port or oil servise port, FCV-B2CSM-1, Connection size:inlet Φ6.35 outlet Φ6.35
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Technika značeníCondensing Units Accessories & Spare parts
Typ výrobkuVentil
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.5 Kilogram
Čistá hmotnost0.4 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem487.5 Cubic centimeter
EAN/UPC5702424660420