Danfoss logo
Evaporator 6 motors

KLP

KLP639MAS2

Evaporator KLP639MA-S2B

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyEvaporator
Material DescriptionEvaporator KLP639MA-S2B
Název produktuLow Profile
PopisEvaporator KLP639MA-S2B
Product lineCondensing Units
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaEvaporators
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuKLP
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost100.05 Kilogram
Čistá hmotnost87 Kilogram
Objem467.258 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428682756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm