KLP
KLP631LES2
Evaporator KLP631LE-S2B
KLP631LES2
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Evaporator |
| Material Description | Evaporator KLP631LE-S2B |
| Název produktu | Low Profile |
| Popis | Evaporator KLP631LE-S2B |
| Product line | Condensing Units |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Evaporators |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Typ výrobku | KLP |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 108.1 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 94 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 467.258 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |