Danfoss logo
Evaporator 2 motors

KLP

KLP214MAS2

Evaporator KLP214MA-S2B

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyEvaporator
Material DescriptionEvaporator KLP214MA-S2B
Název produktuLow Profile
PopisEvaporator KLP214MA-S2B
Product lineCondensing Units
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaEvaporators
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuKLP
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40.25 Kilogram
Čistá hmotnost35 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem196.082 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm