Danfoss logo
Fan system, Motor ventilátoru-product-details

Fan system, Motor ventilátoru

191U13592E

Fan Motor, D600 230V 1Ph 50-60Hz
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství a náhradní díly pro kondenzační jednotky

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyFan system
Material DescriptionFAN MOTOR D600 200V 60HZ (3/4CV)
Název produktuFan system
PopisFan Motor, D600 230V 1Ph 50-60Hz
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Technika značeníCondensing Units Accessories & Spare parts
Typ výrobkuMotor ventilátoru
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost13 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost11.7 Kilogram