Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-9411

Chladivo (Chladiva): R134a, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220/1/50 220/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
BarvaČerná
Chladivo (Chladiva)R134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejePOE
EkonomizérNe
FamilyKompresor
Formát baleníJednotlivé balení
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm]10.20 Ohm
Kompresor - zdroj napájení [V]220/1/50 220/1/60
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max]135 °C
LRA HST 60 Hz [A]9.20 A
LRA LST [A]8.0 A
Material DescriptionNL6.1 MF 50/60Hz steel connectors
Množství oleje [cm3]270 cm³
Množství v balení1
Model numberNL6.1MF
Motor - typCSIRRSIR
Náplň chladiva [kg] [Max]0.60 kg
Nástřik kapalinyNe
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuCompressor
Objem volného plynu [cm3]2360 cm³
Pomocný ohmický odpor (zahájení vinutí) pro jednostupňové kompresory alt. [Ohm]16.40 Ohm
PopisNL6.1MF
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
RLA1.70 A
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spouštěcíproud HST [A]9.2 A
Spouštěcíproud LST [A]12.2 A
Startovacíkapacitor – kapacita80 µF
Stat. teplota závitů [°C] [Max]125 °C
Technika značeníCondensing Units Accessories & Spare parts
TechnologiePístový
Typ výrobkuNL
Uložení bateriíNo
Využití úsekuChlazení MT
Zdvihový objem [cm3]6.13 cm³

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.4 Kilogram
Čistá hmotnost1.19 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem8.064 Liter