Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors – BD350

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F

119-8786

Chladivo (Chladiva): R134a, Využití úseku: Chlazení LT; Chlazení HT; Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 12-24/DC 110-220/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceHBPLBPMBP
BarvaČerná
Chladivo (Chladiva)R134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejePOE
EkonomizérNe
FamilyKompresor
Formát baleníJednotlivé balení
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm]1.80 Ohm
Kompresor - zdroj napájení [V]12-24/DC 110-220/1/60
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max]135 °C
Material DescriptionService Kit BD50F 12/24VDC - R134a
Množství oleje [cm3]150 cm³
Množství v balení1
Model numberBD50F
Motor - typDC/PM
Náplň chladiva [kg] [Max]0.30 kg
Vlastnosti
Hodnota
Nástřik kapalinyNe
Název produktuCompressor
Objem volného plynu [cm3]870 cm³
PopisBD50F
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Stat. teplota závitů [°C] [Max]125 °C
Technika značeníCondensing Units Accessories & Spare parts
TechnologiePístový
Typ výrobkuBD
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Využití úsekuChlazení HTChlazení LTChlazení MT
Zdvihový objem [cm3]2.50 cm³

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.541 Kilogram
Čistá hmotnost1.34 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3.559 Liter
EAN/UPC5702424535087