Electrical component, Rozběhové relé
119-7764
Starting Relay SC
119-7764
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Electrical component |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | SP - STARTING RELAY SC 220V/50Hz |
| Motor - chránič | HST |
| Název produktu | Electrical component |
| Popis | Starting Relay SC |
| Product line | Condensing Units |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Technika značení | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Typ výrobku | Rozběhové relé |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vypnutí [A] [Min] | 6.60 A |
| Zapnutí [A] [Max] | 8.70 A |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.8 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.68 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.054 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535292 |