Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2671
SC10CLX
119-2671
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | LBPMBP |
| Barva | Černá |
| Chladivo (Chladiva) | R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druh oleje | POE |
| Ekonomizér | Ne |
| Family | Kompresor |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 5.10 Ohm |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max] | 135 °C |
| LRA HST 60 Hz [A] | 16.20 A |
| LRA LST [A] | 15.8 A |
| Material Description | SERVICE-Kit SC10CLX 208-230 |
| Množství oleje [cm3] | 550 cm³ |
| Množství v balení | 1 |
| Model number | SC10CLX |
| Motor - typ | CSIR |
| Náplň chladiva [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Nástřik kapaliny | Ne |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Compressor |
| Objem volného plynu [cm3] | 1460 cm³ |
| Pomocný ohmický odpor (zahájení vinutí) pro jednostupňové kompresory alt. [Ohm] | 13.50 Ohm |
| Popis | SC10CLX |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| RLA | 3.10 A |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spouštěcíproud HST [A] | 16.2 A |
| Spouštěcíproud LST [A] | 20.1 A |
| Startovacíkapacitor – kapacita | 80 µF |
| Stat. teplota závitů [°C] [Max] | 125 °C |
| Technika značení | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Technologie | Pístový |
| Typ výrobku | SC |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Využití úseku | Chlazení LTChlazení MT |
| Zdvihový objem [cm3] | 10.29 cm³ |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 15.527 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 13.502 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 4.197 Liter |