Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2560

NF6.1FX.2
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství a náhradní díly pro kondenzační jednotky

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBPMBP
BarvaČerná
Chladivo (Chladiva)R134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejePOE
EkonomizérNe
FamilyKompresor
Formát baleníJednotlivé balení
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm]2.00 Ohm
Kompresor - zdroj napájení [V]115/1/60
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max]135 °C
LRA HST 60 Hz [A]22.20 A
Material DescriptionSERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S#
Množství oleje [cm3]270 cm³
Množství v balení1
Model numberNF6.1FX.2
Motor - typCSIR
Náplň chladiva [kg] [Max]0.40 kg
Nástřik kapalinyNe
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuCompressor
Objem volného plynu [cm3]2360 cm³
Pomocný ohmický odpor (zahájení vinutí) pro jednostupňové kompresory alt. [Ohm]3.10 Ohm
PopisNF6.1FX.2
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
RLA3.70 A
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spouštěcíproud HST [A]22.2 A
Startovacíkapacitor – kapacita280 µF
Stat. teplota závitů [°C] [Max]125 °C
Technika značeníCondensing Units Accessories & Spare parts
TechnologiePístový
Typ výrobkuNF
Uložení bateriíNo
Využití úsekuChlazení LTChlazení MT
Zdvihový objem [cm3]6.13 cm³

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11.982 Kilogram
Čistá hmotnost10.419 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem8.306 Liter