Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2237

SC15CLX.2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBP
BarvaČerná
Chladivo (Chladiva)R404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejePOE
EkonomizérNe
FamilyKompresor
Formát baleníJednotlivé balení
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm]0.70 Ohm
Kapacitor chodu- kapacitance23.5 µF
Kompresor - zdroj napájení [V]115/1/60
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max]135 °C
LRA HST 60 Hz [A]56.80 A
Material DescriptionSERVICE-Kit SC15CLX.2 115V 60HZ R404A
Množství oleje [cm3]550 cm³
Množství v balení1
Model numberSC15CLX.2
Motor - typCSIRCSR
Náplň chladiva [kg] [Max]1.30 kg
Nástřik kapalinyNe
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuCompressor
Objem volného plynu [cm3]1460 cm³
Pomocný ohmický odpor (zahájení vinutí) pro jednostupňové kompresory alt. [Ohm]2.70 Ohm
PopisSC15CLX.2
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
RLA9.80 A
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spouštěcíproud HST [A]56.8 A
Startovacíkapacitor – kapacita410 µF
Stat. teplota závitů [°C] [Max]125 °C
Technika značeníCondensing Units Accessories & Spare parts
TechnologiePístový
Typ výrobkuSC
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Využití úsekuChlazení LT
Zdvihový objem [cm3]15.28 cm³

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost16.653 Kilogram
Čistá hmotnost14.481 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem8.433 Liter