Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-2123

Chladivo (Chladiva): R404A, Využití úseku: Chlazení LT; Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 115/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBPMBP
BarvaČerná
Chladivo (Chladiva)R404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejePOE
EkonomizérNe
FamilyKompresor
Formát baleníJednotlivé balení
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm]2.60 Ohm
Kompresor - zdroj napájení [V]115/1/60
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max]135 °C
LRA HST 60 Hz [A]20.00 A
Material DescriptionSERVICE-KIT TF4CLX R404A 115/60HZ R404A
Množství oleje [cm3]280 cm³
Množství v balení1
Model numberTF4CLX
Motor - typCSIR
Náplň chladiva [kg] [Max]0.60 kg
Nástřik kapalinyNe
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuCompressor
Objem volného plynu [cm3]1690 cm³
Pomocný ohmický odpor (zahájení vinutí) pro jednostupňové kompresory alt. [Ohm]3.80 Ohm
PopisTF4CLX
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
RLA3.20 A
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spouštěcíproud HST [A]20.0 A
Startovacíkapacitor – kapacita280 µF
Stat. teplota závitů [°C] [Max]125 °C
Technika značeníCondensing Units Accessories & Spare parts
TechnologiePístový
Typ výrobkuTFH
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Využití úsekuChlazení LTChlazení MT
Zdvihový objem [cm3]3.86 cm³

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.854 Kilogram
Čistá hmotnost8.569 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem6.135 Liter