Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2122
NF6.1FX.2
119-2122
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | LBPMBP |
| Barva | Černá |
| Chladivo (Chladiva) | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druh oleje | POE |
| Ekonomizér | Ne |
| Family | Kompresor |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 2.00 Ohm |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 115/1/60 |
| Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max] | 135 °C |
| LRA HST 60 Hz [A] | 22.20 A |
| Material Description | SERVICE-KIT NF6.1FX2 115V/60HZ R134A |
| Množství oleje [cm3] | 270 cm³ |
| Množství v balení | 1 |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Motor - typ | CSIR |
| Náplň chladiva [kg] [Max] | 0.40 kg |
| Nástřik kapaliny | Ne |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Compressor |
| Objem volného plynu [cm3] | 2360 cm³ |
| Pomocný ohmický odpor (zahájení vinutí) pro jednostupňové kompresory alt. [Ohm] | 3.10 Ohm |
| Popis | NF6.1FX.2 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| RLA | 3.70 A |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spouštěcíproud HST [A] | 22.2 A |
| Startovacíkapacitor – kapacita | 280 µF |
| Stat. teplota závitů [°C] [Max] | 125 °C |
| Technika značení | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Technologie | Pístový |
| Typ výrobku | NF |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Využití úseku | Chlazení LTChlazení MT |
| Zdvihový objem [cm3] | 6.13 cm³ |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 11.982 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10.419 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 22.009 Liter |