Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2119

NF11FX

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
BarvaČerná
Chladivo (Chladiva)R134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejePOE
EkonomizérNe
FamilyKompresor
Formát baleníJednotlivé balení
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm]1.00 Ohm
Kompresor - zdroj napájení [V]115/1/60
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max]135 °C
LRA HST 60 Hz [A]43.10 A
Material DescriptionSERVICE-KIT NF11FX 115V/60HZ R134A
Množství oleje [cm3]300 cm³
Množství v balení1
Model numberNF11FX
Motor - typCSIR
Náplň chladiva [kg] [Max]0.40 kg
Nástřik kapalinyNe
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuCompressor
Objem volného plynu [cm3]2360 cm³
Pomocný ohmický odpor (zahájení vinutí) pro jednostupňové kompresory alt. [Ohm]3.60 Ohm
PopisNF11FX
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
RLA7.60 A
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spouštěcíproud HST [A]43.1 A
Startovacíkapacitor – kapacita410 µF
Stat. teplota závitů [°C] [Max]125 °C
Technika značeníCondensing Units Accessories & Spare parts
TechnologiePístový
Typ výrobkuNF
Uložení bateriíNo
Využití úsekuChlazení MT
Zdvihový objem [cm3]11.15 cm³

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost12.65 Kilogram
Čistá hmotnost11 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem8.492 Liter