Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2099
SC15G
119-2099
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | HBPLBPMBP |
| Barva | Černá |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladivo (Chladiva) | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druh oleje | POE |
| Ekonomizér | Ne |
| Family | Kompresor |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 1.00 Ohm |
| Jednotlivý obal | Kód jednotlivého balení |
| Kapacita kondenzátoru B | 240 uF |
| Konfigurační kód | Jednotlivý |
| Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max] | 135 °C |
| LRA HST [A] | 39.7 A |
| Material Description | SC15G Universal R134A 115V 60Hz |
| Množství v balení | 1 |
| Model number | SC15G |
| Motor - typ | CSIR |
| Napětí 60Hz [V] | 115 V |
| Napětí 60Hz [V] [Max] | 115 V |
| Náplň chladiva [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Název produktu | Compressor |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem volného plynu [cm3] | 1460 cm³ |
| Olejová náplň [L] | 600.00 L |
| Označení CE | Yes |
| Početfází (kompresor) | 1 |
| Pomocný ohmický odpor (zahájení vinutí) pro jednostupňové kompresory alt. [Ohm] | 4.20 Ohm |
| Popis | SC15G |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| RLA | 7.6 A |
| Schválení | CEUL |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spouštěcíproud HST [A] | 39.7 A |
| Stat. teplota závitů [°C] [Max] | 125 °C |
| Technika značení | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Technologie | Pístový |
| Typ výrobku | SC |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Využití úseku | Chlazení LTChlazení MT |
| Zdvihový objem [cm3] | 15.28 cm³ |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 15.958 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 13.564 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 8.048 Liter |